歡迎
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
歡迎
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
目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
XTrue 系列 - 减速机
Thomson Linear
True Planetary 减速机
XTrue
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/true_planetary_gearheads/xtrue_series/xtrue_asmtab.prj},{NB=XT060-003-0-XXX},{GS=060 = 60 mm},{GSPN=060},{GR=003},{CO=0},{MMN=XXX},{SIZE=RM060},{PPATH=parts/xtrue_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
型号
ⁿ/ₐ
减速机尺寸
ⁿ/ₐ
XT040-003-0-XXX
XT040-003-0-XXX
040 = 40 mm
XT060-003-0-XXX
XT060-003-0-XXX
060 = 60 mm
XT080-003-0-XXX
XT080-003-0-XXX
080 = 80 mm
XT120-003-0-XXX
XT120-003-0-XXX
120 = 120 mm
XT160-003-0-XXX
XT160-003-0-XXX
160 = 160 mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處